- Produtos
- II5102
Sensor indutivo
II5102
IIA3015-ANOG/V4A
Sensor indutivo
II5102
IIA3015-ANOG/V4A
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 15 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 7 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 400 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 50 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 15 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...12,1 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
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
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); face ativa: PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|