- Produtos
- II5004
Sensor indutivo
II5004
II-3010-BPOG
Sensor indutivo
II5004
II-3010-BPOG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: II5369 Comparação de produtos: II5004 / II5369 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 10 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...55 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 1 |
Corrente residual máx. [mA] | 7 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 400 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 50 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 10 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...8,1 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
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
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|