- Produtos
- II0041
Sensor indutivo
II0041
IIA2010-ABOW/20m
Sensor indutivo
II0041
IIA2010-ABOW/20m
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 10 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 |
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 20...250 AC |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 5,5 |
Corrente de saída mínima [mA] | 5 |
Corrente residual máx. [mA] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 20 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 10 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...8,1 |
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
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | latão niquelado; PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|