- Produtos
- IGC215
Sensor indutivo
IGC215
IGK3005-APKG/M/US-104-IPO/K0
Sensor indutivo
IGC215
IGK3005-APKG/M/US-104-IPO/K0
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: IGC250 Comparação de produtos: IGC215 / IGC250 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 5 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | Aplicação em máquinas de ferramentas, refrigerantes e lubrificantes |
Substâncias | Detecção apenas de materiais ferrosos; protegido contra chip de alumínio |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 25 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 5 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...4,05 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Proteção | IP 68; ("Coolant") |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | invólucro: latão revestido com bronze branco; face ativa: 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|