- Produtos
- IG6592
Sensor indutivo
IG6592
IGA4008BCPKG/US-100-DPA
Sensor indutivo
IG6592
IGA4008BCPKG/US-100-DPA
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | antivalente |
Alcance de detecção [mm] | 8 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | antivalente |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 500 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 8 |
---|---|
Distância de trabalho [mm] | 0...6,48 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Proteção | IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 75 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | Bucha rosqueada: latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|