- Produtos
- IG6004
Sensor indutivo
IG6004
IGK3004-APKG/0,8MZHUS100DPOACI
Sensor indutivo
IG6004
IGK3004-APKG/0,8MZHUS100DPOACI
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 |
Campo de aplicação
Substâncias | protegido contra chip de alumínio |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 60 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...3,25 |
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
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
Dimensões [mm] | M18 x 1 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | latão revestido com bronze branco; PBT; cerâmica |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | cabo: 0,8 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |