- Produtos
- IG5939
Sensor indutivo AS-Interface
IG5939
IGA2008-ASI/US-100
Sensor indutivo AS-Interface
IG5939
IGA2008-ASI/US-100
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: IGC235 Comparação de produtos: IG5939 / IGC235 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
Alcance de detecção [mm] | 8 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 25 |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 8 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...6,48 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,72 / alumínio: 0,42 / cobre: 0,4 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 5 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | PBT; face ativa: PPE; abraçadeira: PPS |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|