- Produtos
- IG5896
Sensor indutivo
IG5896
IGB3008-BPKG/V2A/US-100-DPS
Sensor indutivo
IG5896
IGB3008-BPKG/V2A/US-100-DPS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: IGT200 Comparação de produtos: IG5896 / IGT200 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 8 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
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
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Frequência de comutação DC [Hz] | 200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 8 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...6,5 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
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
Dimensões [mm] | M18 x 1 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | 1.4305 (aço inoxidável / 303); PC |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|