Sensor indutivo
IG5248
IGB3005-APOG/10m
Sensor indutivo
IG5248
IGB3005-APOG/10m
- Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 5 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 38 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Frequência de comutação DC [Hz] | 500 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 5 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...4,05 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 3077 |
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 38 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | latão revestido com bronze branco; PC |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|