- Produtos
- IG5117
Sensor indutivo
IG5117
IGA2005SFROG/V4A
Sensor indutivo
IG5117
IGA2005SFROG/V4A
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: IG5179 Comparação de produtos: IG5117 / IG5179 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | PNP; (sistema de auto monitoramento) |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
Alcance de detecção [mm] | 5 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 |
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação | sim |
---|---|
Amplificador | Conexão ao monitor de controle F400 ou como als 2-fios DC |
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Função elétrica | PNP; (sistema de auto monitoramento) |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 6,5 |
Corrente de saída mínima [mA] | 5 |
Corrente residual máx. [mA] | 1,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 80 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 5 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...4,05 |
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
Dimensões [mm] | M18 x 1 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|