- Produtos
- IG5027
Sensor indutivo
IG5027
IGA3008LBNOG/TS-600-ANO
Sensor indutivo
IG5027
IGA3008LBNOG/TS-600-ANO
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: IG5578 Comparação de produtos: IG5027 / IG5578 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 8 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 120 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 8 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...6,5 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | latão niquelado; PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x Ø 28 mm; codificação: A |
---|