- Produtos
- IG0114
Sensor indutivo
IG0114
IGA2008-BBOA/V4A/20m
Sensor indutivo
IG0114
IGA2008-BBOA/V4A/20m
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Saída | normalmente fechado |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 8 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Saída | normalmente fechado |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 6 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 6,5 |
Corrente de saída mínima [mA] | 5 |
Corrente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 25 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 50 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 8 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...6,5 |
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
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|