- Produtos
- IFC232
Sensor indutivo
IFC232
IFG3004-BNKG/M/5V/0,76M/PH
Sensor indutivo
IFC232
IFG3004-BNKG/M/5V/0,76M/PH
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 12 |
Campo de aplicação
Aplicação | Aplicação em máquinas de ferramentas, refrigerantes e lubrificantes |
---|
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | 10 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 5 DC |
Consumo de corrente [mA] | < 15 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 0,4 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 10 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 700 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância de trabalho [mm] | 0...3,25 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 68; ("Coolant") |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Cilíndrico |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | Ø 12 |
Materiais | face ativa: LCP; invólucro: Aço inoxidável; Flange angular: Aço inoxidável; janela LEDs: PEI |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,76 m, PVC; altamente flexível; 3 x 0,34 mm² |
---|