- Produtos
- IF5907
Sensor indutivo
IF5907
IFB2004BBROG/UP/0,3m/DC
Sensor indutivo
IF5907
IFB2004BBROG/UP/0,3m/DC
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Campo de aplicação
Característica especial | alcance aumentado; Auxilio de ajuste ótico |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 5 |
Corrente de saída mínima [mA] | 5 |
Corrente residual máx. [mA] | 1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 110 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...3,25 |
Alcance aumentado | sim |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | latão revestido com bronze branco; PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Auxilio de ajuste ótico | sim |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | cabo: 0,3 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |