- Produtos
- IF5841
Sensor indutivo
IF5841
IFK3003BBPKG/V4A/50M
Sensor indutivo
IF5841
IFK3003BBPKG/V4A/50M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 3 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M12 x 1 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
Classe de proteção | III |
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
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 400 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 3 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...2,4 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
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
Dimensões [mm] | M12 x 1 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 50 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|