Sensor indutivo
IF5634
IF-3004-BPKG/ 3m
Sensor indutivo
IF5634
IF-3004-BPKG/ 3m
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Frequência de comutação muito alta
- Para a detecção precisa da posição em máquinas
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
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
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 400 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...3,25 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 945 |
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|