- Produtos
- IF5276
Sensor indutivo
IF5276
IFB3004-ANKG/MS/10m
Sensor indutivo
IF5276
IFB3004-ANKG/MS/10m
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M12 x 1 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Frequência de comutação DC [Hz] | 400 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...3,25 |
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
Dimensões [mm] | M12 x 1 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | latão niquelado; PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|