- Produtos
- IF0226
Sensor indutivo
IF0226
IFA2004-ABOW/6M RT
Sensor indutivo
IF0226
IFA2004-ABOW/6M RT
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 20...140 AC |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 8,5 |
Corrente de saída mínima [mA] | 8 |
Corrente residual máx. [mA] | 3 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 25 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...3,25 |
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
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | latão niquelado; PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|