- Produtos
- IE9212
Sensor indutivo
IE9212
IEB3002BBPKG/UP/0,8MPUR/US
Sensor indutivo
IE9212
IEB3002BBPKG/UP/0,8MPUR/US
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 2 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...55 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 4,5 |
Corrente de saída mínima [mA] | 5 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,6 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 2 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...1,62 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
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
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Designação da rosca | M8 x 1 |
Materiais | latão revestido com bronze branco |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | cabo: 0,8 m, PUR |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |