- Produtos
- IE5239
Sensor indutivo
IE5239
IEA2001-AROG/PUR/KABEL
Sensor indutivo
IE5239
IEA2001-AROG/PUR/KABEL
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 1 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 5...36 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 4,6 |
Corrente de saída mínima [mA] | 4 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,8 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 1 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...0,8 |
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
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Designação da rosca | M8 x 1 |
Materiais | latão niquelado; PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|