- Produtos
- IE5143
Sensor indutivo
IE5143
IEA3001-BNOG/10m
Sensor indutivo
IE5143
IEA3001-BNOG/10m
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 1 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Função elétrica | NPN | |
---|---|---|
Saída | normalmente fechado | |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 1 | |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 | |
Frequência de comutação DC [Hz] | 750 | |
Aviso para a frequência de comutação [Hz] |
|
|
Proteção contra curto-circuitos | não | |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 1 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...0,8 |
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
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Designação da rosca | M8 x 1 |
Materiais | latão revestido com bronze branco; PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 10 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|