- Produtos
- ID9919
Sensor indutivo
ID9919
IDC2050BARKG/UP/0,15M/PUR/US
Sensor indutivo
ID9919
IDC2050BARKG/UP/0,15M/PUR/US
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 50 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 92 x 80 x 40 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...55 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 4,6 |
Corrente de saída mínima [mA] | 4 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,6 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 400 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 90 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 50 |
---|---|
Distância de trabalho [mm] | 0...40,5; (instalado embutido em aço ST37) |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...20 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -15...15 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular |
---|---|
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materiais | PPE; latão niquelado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | cabo: 0,15 m, PUR |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |