Sensor indutivo
ID5044
ID-3050-BPKG/20m
Sensor indutivo
ID5044
ID-3050-BPKG/20m
- Distância de comutação muito grande
- Grande superfície ativa de sensor
- Fácil ajuste da distância de comutação mediante potenciômetro
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 50 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 120 x 80 x 30 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
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
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 50 |
---|---|
Distância de comutação ajustável | sim |
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm] | 50 |
Distância real de comutação Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...40,5 |
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
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1390 |
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 120 x 80 x 30 |
Materiais | PPE |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|