- Produtos
- ID0011
Sensor indutivo
ID0011
IDE2040-ABOW/TS-700-A
Sensor indutivo
ID0011
IDE2040-ABOW/TS-700-A
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: ID0034 Comparação de produtos: ID0011 / ID0034 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 40 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 105 x 80 x 40 |
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 20...250 AC |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 5,5 |
Corrente de saída mínima [mA] | 5 |
Corrente residual máx. [mA] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 300 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 4 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 40 |
---|---|
Distância de comutação ajustável | sim |
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm] | 40 |
Distância real de comutação Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...32,4 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...50 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular |
---|---|
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | 105 x 80 x 40 |
Materiais | PPE modificado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x Ø 28 mm; codificação: A |
---|