- Produtos
- IB5160
Sensor indutivo AS-Interface
IB5160
IBE2020-ASI
Sensor indutivo AS-Interface
IB5160
IBE2020-ASI
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 20 |
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 20 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Valor característico AS-i
Configuração da AS-i E/S [hex] | 1 |
---|---|
Código ID da AS-i [hex] | 1 |
Certificado AS-i | 02701 |
Dados mecânicos
Invólucro | Cilíndrico |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Materiais | PBT; peça inclinada: PC |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | terminais: ...2,5 mm² |
---|