Sensor indutivo
IB5132
IB-3020-BPKG/10M/PH
Sensor indutivo
IB5132
IB-3020-BPKG/10M/PH
- Com cabo de conexão de PVC
- Corpo liso de plástico contra aderências
- Invólucro de PTB resistente solução de decapagem
- Para aplicações em linhas de decapagem
- Indicação bem visível do estado de comutação
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 20 |
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
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
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 60 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 20 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...16,2 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1853 |
Dados mecânicos
Invólucro | Cilíndrico |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Materiais | PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 10 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|