- Produtos
- IB5008
Sensor indutivo
IB5008
IB-2020SFROG
Sensor indutivo
IB5008
IB-2020SFROG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP; (sistema de auto monitoramento) |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
Alcance de detecção [mm] | 20 |
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação | sim |
---|---|
Amplificador | Conexão ao monitor de controle F400 ou como als 2-fios DC |
Tensão de operação [V] | 10...55 DC |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Função elétrica | PNP; (sistema de auto monitoramento) |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 6,5 |
Corrente de saída mínima [mA] | 5 |
Corrente residual máx. [mA] | 1,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 50 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 20 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 20 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...16,2 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Cilíndrico |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Materiais | PBT; peça inclinada: PC |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|