- Produtos
- I27002
Sensor indutivo de superfície
I27002
SIY-3120-ANKG
Sensor indutivo de superfície
I27002
SIY-3120-ANKG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 30...120 |
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 164 / L = 63 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 12...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 7 |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 3 |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 30...120 |
---|---|
Distância de comutação ajustável | sim |
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm] | 120 |
Distância real de comutação Sr [mm] | (30...120) |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | < 15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -15...15 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Cilíndrico |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | Ø 164 / L = 63 |
Materiais | invólucro: PBT; tampa de vedação: alumínio |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|