- Produtos
- E89121
display digital
E89121
DISPLAY/DY340/ANALOG OUT
display digital
E89121
DISPLAY/DY340/ANALOG OUT
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: DX2002 Comparação de produtos: E89121 / DX2002 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Aplicação | avaliação universal e display para todas as unidades físicas que podem ser derivadas das seqüências de pulso |
---|
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Consumo de corrente [mA] | 200 |
Saídas
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
---|---|
Tensão da saída analógica [V] | 0...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...45 |
---|---|
Proteção | IP 44; (na parte frontal) |
Dados mecânicos
Tipo de montagem | corte do painel: 91 x 43 mm |
---|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|