- Produtos
- E70173
Cabo de conexão com conector
E70173
ASTAB040PLS0002E04
Cabo de conexão com conector
E70173
ASTAB040PLS0002E04
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | TPU |
---|---|
Material do invólucro | TPU |
Material porca | PA |
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
cabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x 7/8", angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: PA; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |
---|