- Produtos
- E70165
Cabo de conexão com soquete
E70165
ADOGB030PLS0002E03
Cabo de conexão com soquete
E70165
ADOGB030PLS0002E03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E20428 Comparação de produtos: E70165 / E20428 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | PA |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: PA |
---|