- Produtos
- E70139
Jumper
E70139
VDOAH040MSS0005A03STGH030MSS
Jumper
E70139
VDOAH040MSS0005A03STGH030MSS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | TPU |
---|---|
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |