- Produtos
- E70125
Jumper
E70125
VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS
Jumper
E70125
VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiais | TPU; PBT |
Material do invólucro | TPU / PBT |
Material porca | PBT / PA |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU / PBT; Bloqueio: PBT |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU / PBT; Bloqueio: PA |