- Produtos
- E70108
Cabos de conexão com conector de válvula
E70108
VVDAB031--S0005A03STGH030MSS
Cabos de conexão com conector de válvula
E70108
VVDAB031--S0005A03STGH030MSS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Proteção contra sobretensão | sim; (VDR) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 46,5 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme DIN, angular (90º); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |