- Produtos
- E70100
Soquete confeccionável
E70100
SDOGL070PLSFKPG
Soquete confeccionável
E70100
SDOGL070PLSFKPG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E70142 Comparação de produtos: E70100 / E70142 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 29 x 29 x 71 |
---|---|
Materiais | PBT |
Material do invólucro | PBT |
Material porca | PBT |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais: ...2,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 10...12 mm |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x Rd24, reto; codificação: A; Corpo: PBT; Bloqueio: PBT |
---|