You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. E70078

Cabos de conexão com conector de válvula

E70078

VVDAA041--S0001A03STGH030MSS

Cabos de conexão com conector de válvula

E70078

VVDAA041--S0001A03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão sim; (VDR)
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Dimensões [mm] 15 x 15 x 46,5
Materiais TPU
Material do invólucro TPU
Material porca latão, niquelado
Displays / elementos de operação
Display
em operação 1 x LED, amarelo
Acessórios
Material incluído
parafuso
área para marcação
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado
conexão elétrica
Conexão cabo: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90º); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado