- Produtos
- E70023
Jumper
E70023
VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS
Jumper
E70023
VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E11381 Comparação de produtos: E70023 / E11381 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | TPU |
---|---|
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,3 m, PUR / PVC, laranja, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |