- Produtos
- E70001
Cabo de conexão com conector
E70001
ASTGH030MSS0002B03
Cabo de conexão com conector
E70001
ASTGH030MSS0002B03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | TPU |
---|---|
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |
---|