Soquete confeccionável
E60157
SDOGK170MKLFKSG
Soquete confeccionável
E60157
SDOGK170MKLFKSG
- Para encoders absolutos com conector M23 de 17 polos
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Conexão a cabo segura mediante conexão por solda
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 4,5...30 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...125 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 68,6 |
---|---|
Dimensões [mm] | 28 x 28 x 52 |
Materiais | latão Revestido com material sintético; PA 6.6 preto |
Material do invólucro | latão / PA 6.6, Revestido com material sintético |
Material porca | latão, Revestido com material sintético / PA 6.6, Revestido com material sintético |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
conexão por solda/crimpagem: ...0,5 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: latão / PA 6.6, Revestido com material sintético; Bloqueio: latão, Revestido com material sintético |
---|