Botão teach para sensores de fluxo
E40211
SC TEACH BUTTON PS
Botão teach para sensores de fluxo
E40211
SC TEACH BUTTON PS
- Para o ajuste do ponto de comutação de sensores de fluxo
- Operação confortável e intuitiva por teclas
- Reação ótica claramente visível
- Conexão através de conector M12 de qualidade comprovada
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Modelo | para sensores de fluxo SC com saída pnp |
---|
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tolerância da tensão de operação [%] | 15 |
Tensão de operação [V] | < 24 AC/DC; (para SELV/PELV) |
Condições ambientais
Proteção | IP 40 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 233 |
---|---|
Materiais | 1.4305 (aço inoxidável / 303); PA; PMMA |
Notas
Notas | Artigo descontinuado |
---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,9 m, PUR |
---|