- Produtos
- E40155
Adaptador de montagem para sensores de fluxo
E40155
ADAPTER G1-NPT1/2/MS
Adaptador de montagem para sensores de fluxo
E40155
ADAPTER G1-NPT1/2/MS
- Para a instalação de sensores de fluxo em tubulações
- Montagem fácil, rápida e segura
- Adequado para sensores ultrassônicos e sensores magnéticos-indutivos
- Vedações necessárias incluídas no escopo de fornecimento
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Modelo | para monitor de fluxo Typ SM8, SU8 |
---|
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 262,6 |
---|---|
Materiais | latão |
Conexão do sensor | G 1 |
Conexão de processo | conexão da rosca 1/2" NPT |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 2 peça |
---|