- Produtos
- E40126
Adaptador de montagem para sensores de processo
E40126
ADAPT /SI/9/ /1/4NPT /TI
Adaptador de montagem para sensores de processo
E40126
ADAPT /SI/9/ /1/4NPT /TI
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 300 |
---|
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | 3.7235 (titânio) |
Conexão do sensor | M18 x 1,5 Rosca interna |
Conexão de processo | conexão da rosca 1/4" NPT |
Profundidade de imersão [mm] | 13,9; (Sondas de medição SID, SFD, TN) |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|