- Produtos
- E40118
Adaptador de montagem para sensores de processo
E40118
ADAPT /SI/0/ /G1
Adaptador de montagem para sensores de processo
E40118
ADAPT /SI/0/ /G1
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E40119 Comparação de produtos: E40118 / E40119 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 300 |
---|
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | latão (2.0401) |
Conexão do sensor | M18 x 1,5 Rosca interna |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 |
Profundidade de imersão [mm] | 21; (Sondas de medição SID, SFD, TN) |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|