- Produtos
- E40103
Adaptador rosqueável para sensores de processo
E40103
Adapter Ermeto auf G1/2
Adaptador rosqueável para sensores de processo
E40103
Adapter Ermeto auf G1/2
- Para a montagem de sensores de fluxo em reservatórios ou tubulações
- Montagem fácil, rápida e segura
- Adequado para produtos líquidos e gasosos
- Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 49,5 |
---|---|
Materiais | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Conexão do sensor | M26 x 1,5 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|