- Produtos
- E40057
Adaptador de processo para pequena vazão volumétrica
E40057
FLOW ADAPT G1/4 PVDF
Adaptador de processo para pequena vazão volumétrica
E40057
FLOW ADAPT G1/4 PVDF
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Modelo | para sensores de fluxo e controladores de fluxo compactos G¼ |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | 0...80 |
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de velocidade [ml/min] | 2...50 |
---|
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Tipo de montagem | aparafusamento; (G 1/8 A posição de montagem qualquer) |
---|---|
Materiais | PVDF |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|