- Produtos
- E40051
Cabo de conexão com soquete
E40051
ADOGH050MSS0010E05
Cabo de conexão com soquete
E40051
ADOGH050MSS0010E05
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 10 m, PVC, laranja; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |
---|