Tubo protetor para sensores de temperatura
E37930
THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=230
Tubo protetor para sensores de temperatura
E37930
THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=230
- Proteção confiável contra fluidos agressivos e altas velocidades de fluxo
- Possibilita a substituição do sensor de temperatura com o processo em andamento
- Invólucro robusto de aço inoxidável com alta resistência à pressão
- Fácil conexão de processo mediante adaptador de grampeamento
- Design higiênico para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
Campo de aplicação
Modelo | para sensores de temperatura EL = 300 mm |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 25 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 545 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão do sensor | 1/2" NPS Ø 6 mm adequado para G 1/2 e 1/2" NPT |
Conexão de processo | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | ≤ 0,6 / - |
Comprimento de instalação EL [mm] | 191 |
Tamanho do furo [mm] | 228,6 |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|