- Produtos
- E37310
Tubo protetor para sensores de temperatura
E37310
SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX100 V4A
Tubo protetor para sensores de temperatura
E37310
SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX100 V4A
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 16 |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 82 |
---|
Dados mecânicos
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
---|---|
Conexão do sensor | Ø 6 mm |
Conexão de processo | 1/2" NPT |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|