- Produtos
- E36120
Tubo protetor para sensores de temperatura
E36120
SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX200 V4A
Tubo protetor para sensores de temperatura
E36120
SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX200 V4A
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E36320 Comparação de produtos: E36120 / E36320 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 16 |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 182 |
---|
Dados mecânicos
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
---|---|
Conexão do sensor | Ø 8 mm |
Conexão de processo | 1/2" NPT |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|