Tubo protetor para sensores de temperatura
E35150
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=500
Tubo protetor para sensores de temperatura
E35150
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=500
- Proteção confiável contra fluidos agressivos e altas velocidades de fluxo
- Possibilita a substituição do sensor de temperatura com o processo em andamento
- Alta resistência à pressão
- Fácil conexão de processo mediante adaptador
- Invólucro robusto de aço inoxidável para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 16 |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 472 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 237,5 |
---|---|
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Conexão do sensor | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Conexão de processo | 1/2" NPT |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|